Dados elétricos do ECG-

 

-IA2M

-A2M

-A4M

Comutação

Interna

Externa

Externa

Tensão

24 VCC

24 VCC

48 VCC

Potência de saída mecânica nominal

40 W (2 estágios) aplica-se a 20 °C, observar a redução

36 W (3 estágios) aplica-se a 20 °C, observar a redução

50 W aplica-se a 20 °C, observar a redução

65 W (2 estágios) aplica-se a 20 °C, observar a redução

58 W (3 estágios) aplica-se a 20 °C, observar a redução

Corrente nominal

2.5 A

3.0 A

1.9 A

Máxima capacidade de sobrecarga

160% para máx. 5 s

240% para máx. 60 s

223% para máx. 60 s

Freio de retenção

–

opcional

–

Versão para ultracongelamento

x

x

x

Grau de proteção

IP54

Altitude de instalação

≤ 1.000 m sem restrições

É necessário observar uma redução de mais de 1.000 m, entrar em contato com a SEW-EURODRIVE

Temperaturas ambiente

-30 °C – +40 °C

Umidade do ar

10 – 90%, sem condensação

Comprimento máx. do cabo de alimentação do motor

5 mRedução: 1 W por m, a partir de 2 m de comprimento do cabo com carga nominal