Caractéristiques électriques ECG-

 

-IA2M

-A2M

-A4M

Commutation

Interne

Externe

Externe

Tension

DC 24 V

DC 24 V

DC 48 V

Puissance de sortie mécanique nominale

40 W (2 trains) Valable à 20 °C, tenir compte de la courbe de déclassement

36 W (3 trains) Valable à 20 °C, tenir compte de la courbe de déclassement

50 W Valable à 20 °C, tenir compte de la courbe de déclassement

65 W (2 trains) Valable à 20 °C, tenir compte de la courbe de déclassement

58 W (3 trains) Valable à 20 °C, tenir compte de la courbe de déclassement

Courant nominal

2.5 A

3.0 A

1.9 A

Capacité de surcharge maximale

160 % pendant 5 s max.

240 % pendant 60 s max.

223 % pendant 60 s max.

Frein de parking

–

En option

–

Exécutions pour applications basses températures

x

x

x

Indice de protection

IP54

Altitude d'implantation

≤ 1000 m pas de restrictions

> 1000 m, tenir compte d'un déclassement, consulter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.

Température ambiante

-30 °C – +40 °C

Humidité de l'air

10 à 90 %, sans condensation

Longueur de liaison moteur maximale

5 mDéclassement : 1 W par m, à partir d'une longueur de liaison de 2 m, à charge nominale