Datos eléctricos ECG-

 

-IA2M

-A2M

-A4M

Conmutación

Interno

Externo

Externo

Tensión

24 V CC

24 V CC

48 V CC

Potencia de salida mecánica nominal

40 W (2 etapas) Válido para 20 °C, tener en cuenta la curva de derating

36 W (3 etapas) Válido para 20 °C, tener en cuenta la curva de derating

50 W Válido para 20 °C, tener en cuenta la curva de derating

65 W (2 etapas) Válido para 20 °C, tener en cuenta la curva de derating

58 W (3 etapas) Válido para 20 °C, tener en cuenta la curva de derating

Corriente nominal

2.5 A

3.0 A

1.9 A

Capacidad de sobrecarga máxima

160 % para máx. 5 s

240 % para máx. 60 s

223 % para máx. 60 s

Freno de mantenimiento

–

Opcional

–

Versión para congelación

x

x

x

Grado de protección

IP54

Altitud de la instalación

≤1000 m ninguna restricción

>1000 m se debe observar una reducción de potencia, consulte con SEW‑EURODRIVE

Temperaturas ambiente

-30 °C – +40 °C

Humedad del aire

10 – 90 %, sin condensación

Longitud máxima de los cables de motor

5 mReducción de potencia: 1 W por m, desde 2 m de longitud de cable con la carga nominal