Dati elettrici ECG-

 

-IA2M

-A2M

-A4M

Commutazione

Interna

Esterna

Esterna

Tensione

24 V DC

24 V DC

48 V DC

Potenza meccanica di output nominale

40 W (a 2 stadi) valido a 20°C, tenere conto della curva di riduzione

36 W (a 3 stadi) valido a 20°C, tenere conto della curva di riduzione

50 W valido a 20°C, tenere conto della curva di riduzione

65 W (a 2 stadi) valido a 20°C, tenere conto della curva di riduzione

58 W (a 3 stadi) valido a 20°C, tenere conto della curva di riduzione

Corrente nominale

2.5 A

3.0 A

1.9 A

Massima sovraccaricabilità

160% per max 5 s

240% per max 60 s

223% per max 60 s

Freno di stazionamento

–

opzionale

–

Esecuzione per surgelati

x

x

x

Tipo di protezione

IP54

Altitudine d'installazione

≤1000 m nessuna limitazione

>1000 m tenere in considerazione la riduzione, consultare a proposito la SEW‑EURODRIVE

Temperature ambiente

-30°C – +40°C

Umidità dell'aria

10 – 90%, non condensante

Lunghezza massima dei cavi motore

5 mRiduzione: 1 W per m, a partire da 2 m di lunghezza cavo con carico nominale