Dados elétricos do ECR-

 

-IA2M

-A2M

-A4M

Rolo de retenção

-HA2M

Comutação

Interna

Externa

Externa

–

Tensão

24 VCC

24 VCC

48 VCC

24 VCC

Potência

40 W (2 estágios) aplica-se a 20 °C, observar a curva de temperatura de redução

36 W (3 estágios) aplica-se a 20 °C, observar a curva de temperatura de redução

50 W aplica-se a 20 °C, observar a curva de temperatura de redução

65 W (2 estágios) aplica-se a 20 °C, observar a curva de temperatura de redução

58 W (3 estágios) aplica-se a 20 °C, observar a curva de temperatura de redução

–

Corrente nominal

2.5 A

2.5 A

1.9 A

0.3 A

Máxima capacidade de sobrecarga

160% para máx. 5 s

200% para máx. 60 s

220% para máx. 60 s

–

Freio de retenção

–

opcional

–

–

Versão para ultracongelamento

x

x

x

–

Grau de proteção

Padrão IP54, opcional IP66

IP54

Versão de tubo esférico para transportadores

x

x

x

x

Altitude de instalação

≤ 1.000 m sem restrições

É necessário observar uma redução de mais de 1.000 m, entrar em contato com a SEW-EURODRIVE

Temperaturas ambiente

-10 °C – +40 °C

(-30 °C – +40 °C, no pacote de fornecimento para ultracongelamento)

Umidade do ar

10 – 90%, sem condensação

Comprimento máx. do cabo de alimentação do motor

5 mRedução do comprimento do cabo: 1 W por m, a partir de 2 m de comprimento do cabo com carga nominal