Caractéristiques électriques ECR-

 

-IA2M

-A2M

-A4M

Rouleau d'arrêt

-HA2M

Commutation

Interne

Externe

Externe

–

Tension

DC 24 V

DC 24 V

DC 48 V

DC 24 V

Puissance

40 W (2 trains) Valable à 20 °C, tenir compte de la courbe de déclassement en température

36 W (3 trains) Valable à 20 °C, tenir compte de la courbe de déclassement en température

50 W Valable à 20 °C, tenir compte de la courbe de déclassement en température

65 W (2 trains) Valable à 20 °C, tenir compte de la courbe de déclassement en température

58 W (3 trains) Valable à 20 °C, tenir compte de la courbe de déclassement en température

–

Courant nominal

2.5 A

2.5 A

1.9 A

0.3 A

Capacité de surcharge maximale

160 % pendant 5 s max.

200 % pendant 60 s max.

220 % pendant 60 s max.

–

Frein de parking

–

En option

–

–

Exécutions pour applications basses températures

x

x

x

–

Indice de protection

Standard IP54, IP66 en option

IP54

Tube en exécution bitronconique pour convoyeurs à bandes

x

x

x

x

Altitude d'implantation

≤ 1000 m pas de restrictions

> 1000 m, tenir compte d'un déclassement, consulter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.

Température ambiante

-10 °C à +40 °C

(-30 °C – +40 °C, pour ensemble d'entraînement pour application basses températures)

Humidité de l'air

10 à 90 %, sans condensation

Longueur de liaison moteur maximale

5 mDéclassement longueur de liaison : 1 W par m, à partir d'une longueur de liaison de 2 m, à charge nominale