Longueur utile minimale des rouleaux (BF)

 

 

Exécution d'axe avec filetage intérieur M8

Type de rouleau

Classe de vitesse

Options de transmission de puissance

Tube lisse

Poly-V

Tête d'entraînement à gorges

Gorge

A0

V1

G0

G1

Longueur de serrage (BF) en mm

A2M / A4M 

Z2M / Z4M

15, 20, 25

283

334

321

347

35, 45, 60, 75

259

310

297

323

95, 125, 175, 215

232

283

270

296

A2JB

 

15, 25

346

397

384

410

35, 45, 60

323

374

361

387

HA2M

Non indiqué

232

283

270

296

W2M / W4M

WI2M

 

15, 20, 25

327

348

–

360

35, 45, 60, 75

304

325

–

336

95, 125, 175, 215

277

298

–

309

IA2M

ZI2M

 

15, 20

303

354

341

367

35, 45, 60

279

330

317

343

95

253

303

290

316

Exécution d'axe avec axe à ressort sur 6 pans 11 mm

Type de rouleau

Classe de vitesse

Options de transmission de puissance

Tube lisse

Poly-V

Tête d'entraînement à gorges

Gorge

A0

V1

G0

G1

Longueur de serrage (BF) en mm

A2M / A4M 

Z2M / Z4M

15, 20, 25

315

337

345

347

35, 45, 60, 75

291

313

321

323

95, 125, 175, 215

264

286

294

296

A2JB

 

15, 25

378

400

408

410

35, 45, 60

355

377

385

387

HA2M

Non indiqué

264

286

294

296

W2M / W4M

WI2M

 

15, 20, 25

332

348

–

360

35, 45, 60, 75

309

325

–

336

95, 125, 175, 215

282

298

–

309

IA2M

ZI2M

 

15, 20

335

357

365

367

35, 45, 60

311

333

341

343

95

284

306

314

316

Pour le rouleau moteur ECR-A2M, la classe de vitesse 008 est disponible avec un rapport de réduction extrêmement élevé. La longueur minimale pour la classe de vitesse 008 est de +15 mm par rapport à la classe de vitesse 15.