Comprimentos mínimos de instalação dos rolos (BF)

 

 

Versão de eixo com rosca fêmea M8

Tipo de rolo

Classe de velocidade

Opções de sobreacionamento

Tubo liso

Poly V

Cabeça estriada

Estrias

A0

V1

G0

G1

Comprimento de fixação (BF) em mm

A2M / A4M 

Z2M / Z4M

15, 20, 25

283

334

321

347

35, 45, 60, 75

259

310

297

323

95, 125, 175, 215

232

283

270

296

A2JB

 

15, 25

346

397

384

410

35, 45, 60

323

374

361

387

HA2M

n.a.

232

283

270

296

W2M / W4M

WI2M

 

15, 20, 25

327

348

–

360

35, 45, 60, 75

304

325

–

336

95, 125, 175, 215

277

298

–

309

IA2M

ZI2M

 

15, 20

303

354

341

367

35, 45, 60

279

330

317

343

95

253

303

290

316

Versão de eixo com eixo de mola sextavado de 11 mm

Tipo de rolo

Classe de velocidade

Opções de sobreacionamento

Tubo liso

Poly V

Cabeça estriada

Estrias

A0

V1

G0

G1

Comprimento de fixação (BF) em mm

A2M / A4M 

Z2M / Z4M

15, 20, 25

315

337

345

347

35, 45, 60, 75

291

313

321

323

95, 125, 175, 215

264

286

294

296

A2JB

 

15, 25

378

400

408

410

35, 45, 60

355

377

385

387

HA2M

n.a.

264

286

294

296

W2M / W4M

WI2M

 

15, 20, 25

332

348

–

360

35, 45, 60, 75

309

325

–

336

95, 125, 175, 215

282

298

–

309

IA2M

ZI2M

 

15, 20

335

357

365

367

35, 45, 60

311

333

341

343

95

284

306

314

316

Para o acionamento de rolos ECR-A2M, também está disponível a classe de velocidade 008 com redução extra alta. O comprimento mínimo para a classe de velocidade 008 é de +15 mm em comparação com a classe de velocidade 15.