Longitudes de montaje mínimas de los rodillos (BF)

 

 

Diseño del eje con rosca interior M8

Tipo de rodillos

Clase de velocidad

Opciones de tramo de conexión

Tubo liso

Poly V

Cabezal acanalado

Acanaladuras

A0

V1

G0

G1

Largo de sujeción (BF) en mm

A2M / A4M 

Z2M / Z4M

15, 20, 25

283

334

321

347

35, 45, 60, 75

259

310

297

323

95, 125, 175, 215

232

283

270

296

A2JB

 

15, 25

346

397

384

410

35, 45, 60

323

374

361

387

HA2M

n. a.

232

283

270

296

W2M / W4M

WI2M

 

15, 20, 25

327

348

–

360

35, 45, 60, 75

304

325

–

336

95, 125, 175, 215

277

298

–

309

IA2M

ZI2M

 

15, 20

303

354

341

367

35, 45, 60

279

330

317

343

95

253

303

290

316

Diseño del eje con eje de muelle hexagonal de 11 mm

Tipo de rodillos

Clase de velocidad

Opciones de tramo de conexión

Tubo liso

Poly V

Cabezal acanalado

Acanaladuras

A0

V1

G0

G1

Largo de sujeción (BF) en mm

A2M / A4M 

Z2M / Z4M

15, 20, 25

315

337

345

347

35, 45, 60, 75

291

313

321

323

95, 125, 175, 215

264

286

294

296

A2JB

 

15, 25

378

400

408

410

35, 45, 60

355

377

385

387

HA2M

n. a.

264

286

294

296

W2M / W4M

WI2M

 

15, 20, 25

332

348

–

360

35, 45, 60, 75

309

325

–

336

95, 125, 175, 215

282

298

–

309

IA2M

ZI2M

 

15, 20

335

357

365

367

35, 45, 60

311

333

341

343

95

284

306

314

316

Para el accionamiento de rodillos ECR-A2M también está disponible la clase de velocidad 008 con una relación de transmisión extra alta. La longitud mínima para la clase de velocidad 008 es de +15 mm con respecto a la clase de velocidad 15.