Datos eléctricos ECR-

 

-IA2M

-A2M

-A4M

Rodillo de mantenimiento

-HA2M

Conmutación

Interno

Externo

Externo

–

Tensión

24 V CC

24 V CC

48 V CC

24 V CC

Potencia

40 W (2 etapas) Válido para 20 °C, tener en cuenta el derating de la curva de temperatura

36 W (3 etapas) Válido para 20 °C, tener en cuenta el derating de la curva de temperatura

50 W Válido para 20 °C, tener en cuenta el derating de la curva de temperatura

65 W (2 etapas) Válido para 20 °C, tener en cuenta el derating de la curva de temperatura

58 W (3 etapas) Válido para 20 °C, tener en cuenta el derating de la curva de temperatura

–

Corriente nominal

2.5 A

2.5 A

1.9 A

0.3 A

Capacidad de sobrecarga máxima

160 % para máx. 5 s

200 % para máx. 60 s

220 % para máx. 60 s

–

Freno de mantenimiento

–

Opcional

–

–

Versión para congelación

x

x

x

–

Grado de protección

Estándar IP54, opcional IP66

IP54

Versión de tubo abombado para cintas transportadoras

x

x

x

x

Altitud de la instalación

≤1000 m ninguna restricción

>1000 m se debe observar una reducción de potencia, consulte con SEW‑EURODRIVE

Temperaturas ambiente

-10 °C – +40 °C

(-30 °C – +40 °C, en el paquete de accionamiento para congelación)

Humedad del aire

10 – 90 %, sin condensación

Longitud máxima de los cables de motor

5 mDerating de la longitud del cable: 1 W por m, desde 2 m de longitud de cable con la carga nominal