Dati elettrici ECR-

 

-IA2M

-A2M

-A4M

Rullo di stazionamento

-HA2M

Commutazione

Interna

Esterna

Esterna

–

Tensione

24 V DC

24 V DC

48 V DC

24 V DC

Potenza

40 W (a 2 stadi) valido a 20°C, tenere conto della riduzione della curva di temperatura

36 W (a 3 stadi) valido a 20°C, tenere conto della riduzione della curva di temperatura

50 W valido a 20°C, tenere conto della riduzione della curva di temperatura

65 W (a 2 stadi) valido a 20°C, tenere conto della riduzione della curva di temperatura

58 W (a 3 stadi) valido a 20°C, tenere conto della riduzione della curva di temperatura

–

Corrente nominale

2.5 A

2.5 A

1.9 A

0.3 A

Massima sovraccaricabilità

160% per max 5 s

200% per max 60 s

220% per max 60 s

–

Freno di stazionamento

–

opzionale

–

–

Esecuzione per surgelati

x

x

x

–

Tipo di protezione

Standard IP54, optional IP66

IP54

Esecuzione tubo sferica per nastri trasportatori

x

x

x

x

Altitudine d'installazione

≤1000 m nessuna limitazione

>1000 m tenere in considerazione la riduzione, consultare a proposito la SEW‑EURODRIVE

Temperature ambiente

-10°C – +40°C

(-30°C – +40°C, per pacchetto di azionamento per surgelati)

Umidità dell'aria

10 – 90%, non condensante

Lunghezza massima dei cavi motore

5 mriduzione lunghezza dei cavi: 1 W per m, a partire da 2 m di lunghezza cavo con carico nominale