Longitudes de montaje máximas de los rodillos (BF)

Opción del tubo

Descripción

BF máx.

Z, J

Acero, acero inoxidable

1600

P, U, D, E

Manguera de PVC, manguera de PU

1500

K, C,

Cono (longitud máxima del cono 990 mm)

1200