Lunghezza massima di montaggio dei rulli (BF)

Opzione tubo

Descrizione

BF max.

Z, J

Acciaio, acciaio inox

1600

P, U, D, E

Tubo flessibile in PVC, tubo flessibile in PU

1500

K, C,

Cono (lunghezza massima cono 990 mm)

1200