Tolleranza di coassialità dei tubi

Con il rullo montato, il dato si riferisce a una misurazione al centro del tubo.

Diametro 50 mm

Lunghezza di bloccaggio (BF) in mm

200..500

501..1000

1001..1500

Scostamento massimo

0.3

0.6

1.0