Cette indication se réfère à une mesure effectuée au milieu de la tubulure lorsque le rouleau est monté.
Diamètre 50 mm
Longueur de serrage (BF) en mm
200..500
501..1000
1001..1500
Écart maximal
0.3
0.6
1.0