Tolerância de concentricidade dos tubos

As informações referem-se a uma medição no centro do tubo quando o rolo está instalado.

Diâmetro 50 mm

Comprimento de fixação (BF) em mm

200..500

501..1000

1001..1500

Desvio máximo

0.3

0.6

1.0