Controle de fieldbus ECC-DFC-..-00
Os controles de fieldbus ECC-DFC foram concebidos para que possam ser instalados e integrados nas estruturas laterais do transportador.

[1] | Tampa da porta Ethernet |
[2] | Conexão do motor |
[3] | LED do motor, acionamento esquerdo |
[4] | Botão de hardware para substituição do módulo |
[5] | Porta Ethernet |
[6] | LED Power |
[7] | Tampa do borne de alimentação |
[8] | LED de estado |
[9] | Porta Ethernet |
[10] | LED do motor, acionamento direito |
[11] | Conexão do motor |
[12] | Bicos de proteção |
[13] | Conexão de sensor |
[14] | LED do sensor, sensor direito |
[15] | Borne de alimentação 24 V |
[16] | LED do sensor, sensor esquerdo |
[17] | Conexão de sensor |
INFORMAÇÃO