Controle de fieldbus ECC-DFC-..-.1

[1] | Conexão do motor, esquerda |
[2] | LED do motor, acionamento esquerdo |
[3] | Mecanismo de acoplamento do módulo |
[4] | LED do motor, acionamento direito |
[5] | Conexão do motor, direita |
[6] | Porta Ethernet, direita |
[7] | Bico de proteção porta Ethernet, direita |
[8] | Conexão do sensor, direita |
[9] | LED do sensor, acionamento direito |
[10] | LED de estado |
[11] | LED Power |
[12] | LED do sensor, acionamento esquerdo |
[13] | Conexão do sensor, esquerda |
[14] | Porta Ethernet, esquerda |
[15] | Bico de proteção porta Ethernet, esquerda |