Controlador del bus de campo ECC-DFC-..-.1

[1] | Conexión del motor, izquierda |
[2] | LED del motor, accionamiento izquierdo |
[3] | Mecanismo de acoplamiento módulo |
[4] | LED del motor, accionamiento derecho |
[5] | Conexión del motor, derecha |
[6] | Puerto Ethernet derecha |
[7] | Pasacables protector puerto Ethernet, derecha |
[8] | Conexión sensor derecha |
[9] | LED del sensor, accionamiento derecho |
[10] | Estado LED |
[11] | LED Power |
[12] | LED del sensor, accionamiento izquierdo |
[13] | Conexión sensor izquierda |
[14] | Puerto Ethernet izquierda |
[15] | Pasacables protector puerto Ethernet, izquierda |