Controlador del bus de campo ECC-DFC-..-.2

[1]

Conexión del motor, izquierda

[2]

LED del motor, accionamiento izquierdo

[3]

Mecanismo de acoplamiento módulo

[4]

LED del motor, accionamiento derecho

[5]

Conexión del motor, derecha

[6]

LED del sensor, accionamiento derecho

[7]

Conexión sensor derecha

[8]

Conector enchufable M12 puerto Ethernet, derecha

[9]

LED de estado puerto Ethernet, derecha

[10]

LED de estado

[11]

LED Power

[12]

LED de estado puerto Ethernet, izquierda

[13]

Conector enchufable M12 puerto Ethernet, izquierda

[14]

LED del sensor, accionamiento izquierdo

[15]

Conexión sensor izquierda