Controlador del bus de campo ECC-DFC-..-00
Los controles de bus de campo ECC-DFC están diseñados de tal modo que se pueden montar e integrar en el bastidor lateral del transportador.

[1] | Cubierta de puerto Ethernet |
[2] | Conexión del motor |
[3] | LED del motor, accionamiento izquierdo |
[4] | Tecla de hardware para sustitución del módulo |
[5] | Puerto Ethernet |
[6] | LED Power |
[7] | Cubierta de borna de alimentación |
[8] | LED de estado |
[9] | Puerto Ethernet |
[10] | LED del motor, accionamiento derecho |
[11] | Conexión del motor |
[12] | Pasacables protectores |
[13] | Conexión del sensor |
[14] | LED de sensor, sensor derecho |
[15] | Borna de alimentación de 24 V |
[16] | LED de sensor, sensor izquierdo |
[17] | Conexión del sensor |
AVISO