Controllo bus di campo ECC-DFC-..-00
I controlli bus di campo ECC-DFC sono strutturati in modo da consentire il montaggio e l’integrazione nel telaio laterale del trasportatore.

[1] | copertura porta Ethernet |
[2] | collegamento del motore |
[3] | LED motore, azionamento a sinistra |
[4] | tasto hardware per sostituzione modulo |
[5] | porta Ethernet |
[6] | LED di accensione |
[7] | copertura morsetto di alimentazione |
[8] | LED di stato |
[9] | porta Ethernet |
[10] | LED motore, azionamento a destra |
[11] | collegamento del motore |
[12] | passanti di protezione |
[13] | collegamento sensore |
[14] | LED sensore, a destra |
[15] | morsetto di alimentazione 24 V |
[16] | LED sensore, a sinistra |
[17] | collegamento sensore |
NOTA