Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-..-00

Les contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC sont conçus de manière à pouvoir être montés et intégrés dans le cadre latéral du convoyeur.

[1]

Cache du port Ethernet

[2]

Raccordement moteur

[3]

Diode moteur, entraînement gauche

[4]

Bouton poussoir pour remplacement de module

[5]

Port Ethernet

[6]

Diode Power

[7]

Cache du bornier d'alimentation

[8]

Diode d'état

[9]

Port Ethernet

[10]

Diode moteur, entraînement droite

[11]

Raccordement moteur

[12]

Gaines de protection

[13]

Raccordement capteur

[14]

Diode de capteur, capteur droit

[15]

Borne pour l'alimentation 24 V

[16]

Diode de capteur, capteur gauche

[17]

Raccordement capteur

REMARQUE

Les désignations "gauche" et "droite" pour les raccordements sont basées sur la vue représentée du contrôleur basé sur bus de terrain et ne doivent pas être confondues avec le sens du flux du produit sur le convoyeur. Le sens du flux du produit est désigné par les termes "amont" et "aval".