Instalação dos cabos de conexão

Para instalar os cabos de conexão, serão necessários 2 cabos chatos ASi e uma chave de fenda com lâmina de 4 mm.

Proceda da seguinte forma:

  • Você retirou o suporte para cabos da unidade.
  1. Posicionar o cabo chato na ranhura de modo que a parte inferior do cabo fique no clipe de retenção inferior.
  2. Pressionar a parte superior do cabo no clipe de retenção superior com a chave de fenda. Pressionar a chave de fenda no cabo em um ângulo de 30°.
    • Agora o cabo está na posição correta na ranhura.
  3. Repetir os passos para instalar o 2º cabo.
  4. Observar o seguinte: o condutor não deve terminar na ranhura. Proteger as extremidades desencapadas do cabo contra poeira e umidade com tampas adequadas.