Instalación de los cables de conexión
Para la instalación de los cables de instalación necesita 2 cables planos ASi y un destornillador de 4 mm.
Proceda como se indica a continuación:
- Ha desconectado el portacables de la unidad.
- Posicione el cable plano en la ranura de forma que la parte inferior del cable se apoye en la abrazadera de sujeción inferior.
- Con el destornillador, oprima la parte superior del cable para introducirlo en la abrazadera de sujeción superior. Ejerza presión sobre el cable con el destornillador puesto en un ángulo de 30°.
- Ahora, el cable se encuentra dentro de la ranura y en la posición correcta.
- Repita los pasos para la instalación del 2.º cable.
- Recuerde: El conductor no debe terminar dentro de la ranura. Proteja los extremos no revestidos del cable del polvo y la humedad con tapas de extremo apropiadas.