Installazione dei cavi di collegamento

Per l'installazione dei cavi di collegamento sono necessari 2 cavi piatti AS-Interface e un cacciavite con un taglio di 4 mm.

Procedere come segue:

  • Il portacavi è stato rimosso dall'unità.
  1. Posizionare il cavo piatto nella scanalatura in modo che il lato inferiore del cavo si trovi nel fermo inferiore.
  2. Premere il lato superiore del cavo con il cacciavite nel fermo superiore. Premere il cacciavite contro il cavo con un angolo di 30°.
    • Il cavo è ora nella posizione corretta nella scanalatura.
  3. Ripetere le operazioni per l'installazione del secondo cavo.
  4. Attenzione: il conduttore non deve terminare nella scanalatura. Proteggere le estremità nude del cavo dalla polvere e dall'umidità con dei tappi adatti.