Installation des câbles de raccordement
L'installation des câbles de raccordement nécessite deux câbles plats AS-Interface et un tournevis de 4 mm.
Procéder comme suit.
- Le porte-câbles est désolidarisé de l'appareil.
- Positionner le câble plat dans la rainure, de sorte que la partie inférieure du câble soit positionnée dans l'étrier de retenue inférieur.
- À l'aide du tournevis, enfoncer la partie supérieure du câble sous l'étrier de retenue supérieur. Appuyer le tournevis sur le câble avec un angle de 30°.
- Le câble est à présent positionné correctement dans la rainure.
- Répéter ces étapes pour l'installation du deuxième câble.
- Attention ! Le conducteur ne doit pas se terminer dans la rainure. Protéger les extrémités de câble dénudées de la poussière et de l'humidité avec des capuchons adaptés.