Configuration des raccordements pour fonctionnement en mode ZPA
Les contrôleurs basés sur bus de terrain ECDriveS® ECC-DFC-24-00 sont équipés en tout de quatre connecteurs M8 pour le raccordement de moteurs et de capteurs. Il est possible de raccorder tous les entraînements de la série ECDriveS® sur les deux raccordements moteur. Le raccordement de moteurs tiers n'est pas possible.
Si ceux-ci sont conformes aux spécifications techniques du raccordement, il est possible de raccorder tous les capteurs optiques conventionnels sur les raccordements pour capteurs.

[1] | Photocapteur / capteur optique / cellule photoélectrique |
[2] | Rouleau moteur ECR |
[3] | Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-24-00 |
Il n'est pas nécessaire d'affecter tous les raccordements pour réaliser une logique de convoyage opérationnelle. La logique ZPA intégrée au contrôleur basé sur bus de terrain détecte automatiquement certaines configurations et leur affecte une fonction adaptée. Les configurations valides et non valides sont décrites dans le chapitre suivant.