Configurações de conexão da operação ZPA
O controle de fieldbus ECDriveS® ECC-DFC-24-00 está equipado com um total de 4 conectores M8 para conectar motores e sensores. É possível conectar todos os acionamentos do tipo ECDriveS® às duas conexões do motor. A conexão de motores não SEW não é possível.
Se os sensores cumprirem os dados técnicos da conexão, será possível conectar todos os sensores ópticos convencionais às conexões do sensor.

[1] | Fotossensor/sensor de luz/barreira fotoelétrica |
[2] | Rolo do motor ECR |
[3] | Controle de fieldbus ECC-DFC-24-00 |
Não é necessário utilizar todas as conexões para montar uma lógica de transporte funcional. A lógica ZPA interna do controle de fieldbus detecta determinadas configurações automaticamente e atribui uma função correspondente. Configurações válidas e inválidas são descritas no capítulo a seguir.