Configuraciones de conexión para funcionamiento ZPA
El control de bus de campo ECC-DFC-24-00 del ECDriveS® está equipado con un total de 4 conectores enchufables M8 para la conexión de motores y sensores. En ambas conexiones del motor se pueden conectar todos los accionamientos de la serie ECDriveS®. La conexión de motores no SEW no es posible.
Si los sensores cumplen con los datos técnicos de la conexión, puede conectar todos los sensores ópticos disponibles en el mercado a las conexiones de los sensores.

[1] | Fotosensor/Pulsador luminoso/Barrera fotoeléctrica |
[2] | Rodillo motor ECR |
[3] | Control de bus de campo ECC-DFC-24-00 |
No es necesario ocupar todas las conexiones para establecer una lógica de transporte que funcione. La lógica ZPA interna del control de bus de campo detecta una configuración determinada automáticamente y le asigna la función correspondiente. En el capítulo siguiente se describen las configuraciones válidas y no válidas.