Exemplos de conexão Alimentação ECC-DFC-..-00
O controle de fieldbus ECC-DFC-..-00 possui 2 circuitos de alimentação separados. As conexões estão identificadas como MDR+ e LOGIC+.
O módulo de potência e a placa de controle do controle de fieldbus são alimentados pela fonte de alimentação principal MDR+. Os rolos do motor também são alimentados pela fonte de alimentação principal de MDR+.
A segunda fonte de tensão conectada ao LOGIC+ alimenta apenas a placa de controle. Assim, a fonte de tensão pode ser utilizada para uma operação auxiliar.
As ilustrações a seguir mostram a estrutura das 2 variantes.
Conexão Fonte de tensão 24 V
[1] | Borne de alimentação do controle de fieldbus |
[2] | Fonte chaveada 24 V (SELV) |
K1 | Contator, desligamento do circuito de corrente de 24 V |
F1 | Fusível, alimentação da fonte chaveada (CA) |
F2 | Fusível, circuito de corrente 24 V (CC), opcional |
Conexão de 2 fontes de tensão de 24 V
[1] | Borne de alimentação do controle de fieldbus |
[2] | Fonte chaveada, alimentação MDR+ e lógica |
[3] | Fonte chaveada, tensão auxiliar para lógica |
[4] | Desligamento do circuito de corrente do módulo de potência ECC-DFC |
K1 | Contator, desligamento do circuito de conexão da lógica |
F1/F2 | Fusível, alimentação da fonte de alimentação (CA) |
F3/F4 | Fusível, circuito de corrente 24 V (CC), opcional |