Exemplo de conexão Alimentação ECC-DFC-..-01

[1]

Conexão de aterramento para compensação de potencial de baixa impedância (também pode ser feita por uma fonte chaveada)

[2]

Fonte chaveada descentralizada de alimentação da lógica

[3]

Fonte chaveada descentralizada de alimentação MDR+ e LOGIC

[4]

Desligamento do circuito de corrente, módulo de potência ECC-DFC

[5]

Cabo chato de 2 fios

[6]

Parte inferior/conjunto da fuselagem com ranhuras de instalação ECC-DFC-..-01/02

[7]

Controle de fieldbus ECC-DFC-..-01/02