Ejemplo de conexión de alimentación ECC-DFC-..-01

[1]

Conexión a tierra a la conexión equipotencial de baja impedancia (aunque también se puede efectuar mediante la fuente de alimentación conmutable)

[2]

Fuente de alimentación conmutable descentralizada alimentación sistema lógico

[3]

Fuente de alimentación conmutable descentralizada alimentación MDR+ y LOGIK

[4]

Desconexión del circuito de corriente del módulo de potencia ECC-DFC

[5]

Cable plano de 2 conductores

[6]

Parte inferior/unidad de fuselaje control del bus de campo con ranuras de instalación ECC-DFC-..-01/02

[7]

Controlador de bus de campo ECC-DFC-..-01/02