Ejemplos de conexión de alimentación ECC-DFC-..-00

El control del bus de campo ECC-DFC-..-00 cuenta con dos circuitos de alimentación independientes. Las conexiones están marcadas con MDR+ y LOGIC+.

El módulo de potencia y la tarjeta de control del control de bus de campo se alimentan mediante la alimentación principal MDR+. Los rodillos motores se alimentan también mediante la alimentación principal MDR+.

La segunda fuente de alimentación conectada a LOGIC+ alimenta sólo la tarjeta de control. De este modo, la fuente de alimentación se puede utilizar para un servicio de apoyo.

Las siguientes imágenes muestran la estructura de las 2 variantes.

Conexión de fuente de alimentación de 24 V

[1]

Borna de alimentación del control de bus de campo

[2]

Fuente de alimentación conmutable de 24 V (SELV)

K1

Contactor, desconexión de circuito de corriente de 24 V

F1

Fusible, alimentación de fuente de alimentación conmutable (CA)

F2

Fusible, circuito de corriente de 24 V (CC), opcional

Conexión de 2 fuentes de alimentación de 24 V

[1]

Borna de alimentación del control de bus de campo

[2]

Fuente de alimentación conmutable, alimentación MDR+ y lógica

[3]

Fuente de alimentación conmutable, tensión de apoyo para sistema lógico

[4]

Desconexión del circuito de corriente del módulo de potencia ECC-DFC

K1

Protección, desconexión sistema lógico circuito

F1/F2

Fusible, alimentación de fuente de alimentación (CA)

F3/F4

Fusible, circuito de corriente de 24 V (CC), opcional