Exemples de raccordement alimentation du contrôleur ECC-DFC-..-00
Le contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-..-00 dispose de deux circuits d'alimentation. Les raccordements portent les marquages MDR+ et LOGIC+.
Le module de puissance et la platine de commande du contrôleur basé sur bus de terrain sont alimentés depuis l'alimentation principale MDR+. Les rouleaux moteur sont également alimentés via l'alimentation principale MDR+.
La deuxième source de tension raccordée sur LOGIC+ alimente uniquement la platine de commande. La source de tension peut par conséquent être utilisée comme alimentation auxiliaire.
Les illustrations suivantes présentent la structure des deux variantes.
Raccordement source de tension 24 V
[1] | Bornier d'alimentation du contrôleur basé sur bus de terrain |
[2] | Alimentation à découpage 24 V (SELV) |
K1 | Contacteur, coupure du circuit 24 V |
F1 | Fusible, alimentation à découpage (AC) |
F2 | Fusible, circuit 24 V (DC), optionnel |
Raccordement de deux sources de tension 24 V
[1] | Bornier d'alimentation du contrôleur basé sur bus de terrain |
[2] | Alimentation à découpage, alimentation MDR+ et logique |
[3] | Alimentation à découpage, tension de sauvegarde pour la logique |
[4] | Coupure du circuit, étage de puissance ECC-DFC |
K1 | Contacteur, arrêt du circuit de commutation logique |
F1/F2 | Fusible, alimentation par module d'alimentation (AC) |
F3/F4 | Fusible, circuit 24 V (DC), optionnel |