Exemple de raccordement de l'alimentation du contrôleur ECC-DFC-..-01

[1]

Liaison à la terre pour équipotentialité à basse impédance (peut également s'effectuer via l'alimentation à découpage)

[2]

Alimentation à découpage décentralisée, logique d'alimentation

[3]

Alimentation à découpage décentralisée, alimentation MDR+ et LOGIQUE

[4]

Coupure du circuit, étage de puissance ECC-DFC

[5]

Câble plat à deux conducteurs

[6]

Partie inférieure/corps du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-..-01/02 avec rainures d'installation

[7]

Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-..-01/ 02