Esempi di collegamento dell'alimentazione ECC-DFC-..-00

Il controllo bus di campo ECC-DFC-..-00 è dotato di due circuiti di alimentazione separati. I collegamenti sono contrassegnati con MDR+ e LOGIC+.

La sezione di potenza e la scheda di controllo del controllo bus di campo vengono alimentate dall'alimentazione principale MDR+. Anche i rulli motore vengono alimentati dall'alimentazione principale MDR+.

Il secondo alimentatore collegato a LOGIC+ alimenta solo la scheda di controllo. In questo modo, l'alimentatore è utilizzabile per il funzionamento ausiliario.

Le figure seguenti mostrano la struttura delle 2 varianti.

Collegamento alimentatore 24 V

[1]

morsetto di alimentazione controllo bus di campo

[2]

alimentatore 24 V (SELV)

K1

contattore, disinserzione circuito elettrico 24 V

F1

fusibile di sicurezza, alimentazione alimentatore (AC)

F2

fusibile di sicurezza, circuito elettrico 24 V (DC), opzionale

Collegamento di 2 alimentatori 24 V

[1]

morsetto di alimentazione controllo bus di campo

[2]

alimentatore, alimentazione MDR+ e logica

[3]

alimentatore, tensione ausiliaria per logica

[4]

disinserzione circuito elettrico sezione di potenza ECC-DFC

K1

contattore, disinserzione circuito di commutazione logica

F1/F2

fusibile, alimentazione alimentatore (AC)

F3/F4

fusibile di sicurezza, circuito elettrico 24 V (DC), opzionale