Collegamento della linea di alimentazione ECC-DFC-..-00/ECC-DFC-..-0B
Per collegare la linea di alimentazione al morsetto di alimentazione procedere come segue:
- Rimuovere la copertura del morsetto di alimentazione come descritto nel cap. Coperture.
- Applicare i passanti di protezione per la protezione IP54 sul cavo di collegamento come descritto nel cap. Applicazione dei passanti di protezione.
- Togliere la guaina di protezione cavo del cavo di collegamento con un utensile adatto.
- Collegare il cavo di collegamento alla morsettiera a molla.
- Applicare il passante di protezione sul bordo della carcassa della camera morsettiera.
- Applicare la copertura del morsetto di alimentazione.