Applicazione dei passanti di protezione

NOTA

Non vale per il controllo bus di campo ECC-DFC-..-02.
  • Per applicare i passanti di protezione sono necessari degli utensili di montaggio adatti, ad. es. pinza a tre punte SES-KP2 (non compresa nella fornitura).
  1. Collocare il passante di protezione sui mandrini dell'utensile di montaggio.
  2. Per allargare il passante di protezione stringere le impugnature dell'utensile di montaggio.
  3. Infilare il cavo eventualmente comprensivo del connettore attraverso il passante di protezione allargato.
  4. Per posizionare il passante di protezione sopra la guaina di protezione cavo, tenere fermo il passante di protezione con una mano e rimuovere l'utensile di montaggio con un movimento di trazione.