Mise en place des gaines de protection

REMARQUE

N'est pas valable pour le contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-..-02.
  • Un outil de montage spécifique, p. ex. la pince à manchonner SES KP2 (non compris dans la livraison) est nécessaire pour la mise en place des gaines de protection.
  1. Enfiler la gaine de protection sur les poinçons de l'outil de montage.
  2. Pour élargir la gaine de protection, serrer les poignées de l'outil de montage.
  3. Faire passer le câble, le cas échéant avec connecteur, dans la gaine de protection élargie.
  4. Pour placer la gaine de protection sur la gaine du câble, retenir la gaine de protection avec la main et retirer l'outil de montage en exerçant une traction.