Montage du contrôleur binaire ECC-DBC
Monter le contrôleur binaire ECC-DBC avec le côté long parallèle à la paroi latérale du convoyeur. Toute la surface de la platine de dissipateur thermique du contrôleur binaire doit être reliée à une surface de montage métallique. Monter le système de pilotage binaire avec les vis situées sur le cadre du convoyeur.
Tenir compte par ailleurs des instructions suivantes concernant le montage.
- Le contrôleur binaire doit être monté sur une surface métallique mise à la terre ou disposer d'un fil conducteur qui établit une liaison de terre avec le dissipateur thermique du contrôleur binaire.
- Monter le contrôleur binaire de sorte que l'opérateur puisse retirer facilement le connecteur d'alimentation en courant, le connecteur moteur et le connecteur signal de commande.
- Monter le contrôleur binaire de sorte qu'il soit accessible.

[1] | Trous de fixation pour vis M4 |

[1] | Cadre du convoyeur |
[2] | Contrôleur binaire avec plaque métallique en guise de dissipateur thermique |