Montaje del control binario ECC-DBC
El control binario ECC-DBC debe montarse con el lado largo en paralelo al marco del transportador. La placa del disipador de calor del controlador binario debe estar conectada con una superficie de montaje metálica en toda su superficie. El controlador binario se monta con tornillos al marco del transportador.
Obsérvense además las siguientes indicaciones de montaje:
- El control binario debe montarse sobre una superficie metálica puesta a tierra o disponer de un alambre conductor que establezca una conexión a tierra al disipador de calor del control binario.
- El control binario debe montarse de tal modo que el operador pueda extraer sin problema alguno y sin estorbos el conector de suministro de corriente, el conector del motor y el conector de señales de control.
- El control binario debe montarse libremente accesible.

[1] | Orificios de sujeción para tornillos M4 |

[1] | Marco del transportador |
[2] | Control binario con placa metálica como disipador de calor |