Montaggio del controllo binario ECC-DBC

Il controllo binario ECC-DBC deve essere montato con il lato lungo parallelamente al telaio del trasportatore. Contemporaneamente, la piastra del dissipatore del controllo binario deve essere interamente a contatto con una superficie di montaggio metallica. Il controllo binario va montato sul telaio del trasportatore con le viti.

Osservare particolarmente le istruzioni di montaggio seguenti:

  • Il controllo binario deve essere montato su una superficie metallica messa a terra o essere dotato di un filo conduttore che crea un collegamento a massa verso il dissipatore del controllo binario.
  • Il controllo binario deve essere montato in modo tale da consentire all’operatore di rimuovere senza problemi e senza impedimenti i connettori dell’alimentazione di corrente, i connettori motore e i connettori segnale di comando.
  • Il controllo binario deve essere montato in modo che sia liberamente accessibile.

[1]

fori di fissaggio per viti M4

[1]

telaio del trasportatore

[2]

controllo binario con piastra metallica come dissipatore