Montagem do controle digital ECC-DBC
O controle digital ECC-DBC precisa ser montado com o lado longo paralelo à estrutura do transportador. A placa do dissipador de calor do controle digital deve ser conectada a uma superfície de montagem metálica em toda a sua superfície. O controle digital é montado na estrutura do transportador com parafusos.
Observar também as seguintes instruções de montagem:
- O controle digital precisa estar montado em uma superfície metálica aterrada ou dispor de um fio que faça a conexão de aterramento ao dissipador de calor do controle digital.
- O controle binário precisa ser montado de modo que o operador possa remover o conector de alimentação de corrente, o conector do motor e o conector do sinal de controle sem problemas nem impedimentos.
- O controle digital precisa ser montado de modo livremente acessível.

[1] | Furos de fixação para parafusos M4 |

[1] | Estrutura do transportador |
[2] | Controle digital com placa metálica como dissipador de calor |