Conexão do cabo de alimentação ECC-DFC-..-00/ECC-DFC-..-0B

Para conectar o cabo de alimentação ao borne de alimentação, proceder da seguinte maneira:

  1. Remover a tampa do borne de alimentação, conforme descrito no capítulo Tampas.
  2. Conectar o bico de proteção para proteção IP54 no cabo de conexão, conforme descrito no capítulo Aplicar bicos de proteção.
  3. Remover o revestimento do cabo de conexão com uma ferramenta adequada.
  4. Conectar o cabo de conexão à régua de bornes acionado por mola.
  5. Puxar o bico de proteção sobre a borda da carcaça da câmara de bornes.
  6. Colocar a tampa do borne de alimentação.