Conexión de la línea de alimentación ECC-DFC-..-00/ECC-DFC-..-0B
Para conectar el cable de alimentación a la borna de alimentación, proceda del siguiente modo:
- Retire la cubierta de la borna de alimentación como se describe en el capítulo Cubiertas.
- Instale el pasacables protector para la protección IP54 en el cable de conexión tal y como se describe en el capítulo Colocar pasacables protectores.
- Retire la cubierta de cable del cable de conexión con una herramienta adecuada.
- Conecte el cable de conexión en la regleta de bornas con resorte.
- Coloque el pasacables protector sobre el borde de la carcasa de la cámara de bornas.
- Monte la cubierta de la borna de alimentación.