Raccordement de la liaison d'alimentation des ECC-DFC-..-00 / ECC-DFC-..-0B
Pour raccorder la liaison d'alimentation sur la borne d'alimentation, procéder comme suit.
- Retirer la protection du bornier d'alimentation conformément à la description du chapitre Caches.
- Enfiler la gaine pour la protection IP54 sur le câble de raccordement conformément à la description du chapitre Mise en place des gaines de protection.
- Retirer la gaine du câble de raccordement à l'aide d'un outil adapté.
- Raccorder le câble de raccordement sur la barrette à bornes à ressorts.
- Faire passer la gaine de protection par-dessus le bord de la boîte à bornes.
- Mettre en place la protection de la borne pour l'alimentation.