Menu principal du module
Tous les réglages de l'appareil sont réalisés dans le menu principal du module. Les réglages sont répartis en plusieurs groupes pouvant être sélectionnés dans la barre des menus. Afin de configurer un module affiché dans l'aperçu communication, double-cliquer sur l'appareil correspondant.
Barre des menus
Les différents groupes et leurs réglages sont sélectionnés dans la barre des menus.
Caractéristiques moteur
Les caractéristiques moteur sont disponibles sur la plaque signalétique électronique. Pour visualiser les caractéristiques moteur, passer la souris sur le moteur correspondant.
Localisation optique des modules
La localisation optique du module est activée par une touche. En cas de fonction active, la diode du moteur et celle du capteur clignotent.
[1] | Barre des menus |
[2] | Caractéristiques moteur |
[3] | Localisation optique des modules |