Menu principale del modulo

 

 

Nel menu principale del modulo vengono effettuate tutte le impostazioni relative all'unità. Le impostazioni sono suddivise in diversi gruppi che possono essere selezionati nella barra dei menu. Per configurare un modulo nella visualizzazione della rete, fare doppio clic sulla relativa unità.

Barra dei menu

Nella barra dei menu vengono selezionati diversi gruppi con le relative impostazioni.

Dati del motore

I dati del motore vengono predisposti dalla targhetta elettronica. Con il passaggio del mouse sul motore corrispondente i dati motore diventano visibili.

Localizzazione ottica del modulo

La localizzazione ottica del modulo può essere attivata tramite tasto. Quando la funzione è attiva i LED motore e i LED sensore vengono controllati con lampeggio.

[1]

barra dei menu

[2]

dati del motore

[3]

localizzazione ottica del modulo