Menú principal del módulo

 

 

Desde el menú principal del módulo se llevan a cabo todos los ajustes relativos a la unidad. Los ajustes se subdividen en varios grupos que se pueden seleccionar en la barra de menús. Para configurar un módulo mostrado en la vista de red, haga "doble clic" sobre la unidad correspondiente.

Barra de menú

En la barra de menús se seleccionan los diferentes grupos con sus ajustes.

Datos del motor

Los datos del motor se proporcionan desde la placa de características electrónica. Pasando el ratón sobre el motor correspondiente, se muestran los datos del motor.

Localización óptica del módulo

La localización óptica del módulo se activa mediante un botón. Cuando está activa, el LED del motor y el LED del sensor se muestran intermitentes.

[1]

Barra de menú

[2]

Datos del motor

[3]

Localización óptica del módulo